終端位置の電子的なダンピング
Balluff の耐高圧誘導型距離センサは、ストッパまでの最後の数ミリメートルを正確に検知します。0 ~ 10 V のアナログ信号は、電子的な終端位置ダンピングに最適です。バルブ位置を確実に監視するために、センサを非常に容易に統合することが可能です。円錐形アクチュエータにより測定範囲が拡大されるため、組立てに柔軟に対応できます。
特長
- アナログ信号 0 ~ 10 V
- 組込みが非常に容易
- 耐圧性は最大 500 bar
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology