IIoT に対応可能となる空圧式ドライブ技術
IIoT に対応可能な空圧式ドライブシステム。IO-Link を搭載した磁気エンコーダ BMP は、ほとんどすべてのシリンダタイプと互換性があり、小さなスペースでの使用に最適です。アブソリュート方式のポジショニングシステムは、シリンダ壁を通して現在のピストン位置を高い精度で測定します。IO-Link インタフェースにより、高度なパラメータオプションと包括的な診断データが提供されます。さらに、装置ステータス、使用温度、または現在の環境条件に関する情報を受け取ることができます。
特長
- モジュラーコンセプトによる柔軟性:32 ~ 256 mm の合計ストロークにより多数のシリンダに対応
- 信頼性の高い結果:高いリニアリティおよび繰り返し精度
- Industrie 4.0 に適合:状態監視および予兆保全
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology