この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- 接続
- M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
- ケーブル
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- 導体数
- 8
- 導体断面積
- 0.25 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 2.0 A
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
EAC