押出成形機の温度測定
装置の寿命が長ければ長いほど、作業者にとって高い収益性がもたらされます。特に押出成形機は、何年経っても安定した性能を発揮します。しかし、搭載されたセンサは時間の経過とともに信頼性が低下します。その結果、温度が許容値を超えてしまい、不良品のアルミプロファイルが製造されてしまうおそれがあります。
これを防止するため、押出機のシリンダ上で温度を冗長的に監視できた方がよいでしょう。これにより、プロセスの信頼性が向上し、製造不良率を削減することができます。
これはまさに、ポータブル・モニタリング・システムが最も得意とするところです。費用対効果に優れた温度の分散監視を実現します。