ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

溶接ツールの正確な位置決め

BMP磁場位置測定システム

当社の位置測定システムは、電極タブの超音波溶接中に溶接ツールを正確に位置決めし、このプロセスを確実に整理してプロセス品質を確保するのに役立ちます。連続的な作業工程を確実に監視し、摩耗を防ぎ、工程を管理し、ワークの同時処理を確保することができます。

特徴

  • 信頼性の高い結果
  • アプリケーションに適した直線性と繰り返し精度
  • モジュラーコンセプトによる柔軟性
  • 最大256mmまでの測定範囲
  • 高い透明性
  • アナログ電圧・電流出力とIO-Linkインターフェースにより、狭いスペースでもピストン位置を継続的にモニタリング
  • 高いプロセス信頼性
  • 低い温度ドリフトと高品質の電磁両立性
  • インダストリー4.0に最適
  • フォーマット変更、状態監視、予知保全

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?