スキッドの正確な位置決め
Balluffの誘導型近接センサは工程内で車体を搬送するスキッドの正確な位置決めを行います。このセンサは長い検出距離と回転できるコネクタ部、向きを変えられる検出面で、簡単で柔軟な設定が可能です。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
Balluffの誘導型近接センサは工程内で車体を搬送するスキッドの正確な位置決めを行います。このセンサは長い検出距離と回転できるコネクタ部、向きを変えられる検出面で、簡単で柔軟な設定が可能です。