画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES00JY BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型近接センサ 寸法 Ø 4 x 27 mm 構造 D4.0 設置・取付け 面一 検出距離 1.5 mm スイッチング出力 NPN 常時開(NO) 詳細を表示 プロダクトデザイン ケーブル、2.00 m、PUR ケーブル、5.00 m、PUR 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類