画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES00HE BES 516-3005-G-E4-C-S49-01 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型近接センサ 寸法 Ø 5 x 27 mm 構造 M5×0.5 設置・取付け 面一 検出距離 1.5 mm スイッチング出力 PNP 常時開(NO) 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類