画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES03P6 BES M08MI-POC15B-S49G 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型近接センサ 寸法 Ø 8 x 59 mm 構造 M8x1 設置・取付け 面一 検出距離 1.5 mm スイッチング出力 PNP 常時閉(NC) 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類