画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BNI00FZ BNI PNT-302-005-Z015 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する Profinet 用ネットワークモジュール インタフェース PROFINET I/O 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU) あり 電源電圧 Ub 18 ~ 30.2 VDC ディスプレイ なし 接続部(COM 1) M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類