画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES01PP BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型近接センサ 寸法 Ø 12 x 66 mm 構造 M12x1 設置・取付け 面一 検出距離 2 mm スイッチング出力 PNP 常時開(NO) 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類