画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型近接センサ 寸法 30 x 10 x 6 mm 構造 30x10x6 設置・取付け 面一 検出距離 3 mm スイッチング出力 PNP 常時開(NO) 詳細を表示 プロダクトデザイン Cable with connector, 0.3 m, PUR, M8x1-オス, 3-ピン ケーブル、2.00 m、PVC ケーブル、2.00 m、TPU ケーブル、5.00 m、TPU 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類