画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型リングセンサ・チューブセンサ 寸法 80 x 45 x 20 mm 構造 直方体 パススルーコネクタ 10.0 mm ターゲット最小寸法 球 D = 2 mm スイッチング出力 PNP 常時開(NO) 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類