画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCS00R0 BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 媒体レベル検出用静電容量センサ 寸法 Ø 12 x 61 mm シリーズ M12 設置・取付け 非シールド 接続 ケーブル、2.00 m、PUR スイッチング出力 PNP 常時開(NO) 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類