ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

BCS00TR

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02

物体検出用静電容量センサ

寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
製品について質問はありますか?

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
1 ~ 20 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-5...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?