画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BOS01E8 BOS 18M-PO-RD21-S4 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 拡散反射型光電センサ シリーズ 18M 寸法 Ø 18 x 75 mm インタフェース PNP 常時閉(NC) 動作原理 光電センサ 光学機能原理 光センサ、エネルギーベース 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類