画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BOS01YM BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 透過型光電センサ シリーズ Q08M 寸法 8 x 44 x 8 mm 動作原理 光電センサ 光学機能原理 スルービーム光バリア(投光器) 照射光特性 拡散光 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類