拡散反射型光電センサ
比較リスト
生産中止
|
推奨される後継者製品
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7513,560 JPY |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7513,560 JPY |
|
シリーズ | 5K | R090K |
---|---|---|
寸法 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
インタフェース | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
照明タイプ | 赤外光 | LED 赤外光 |
スポットサイズ | Ø 50 mm 500 mm の場合 | Ø 70 mm 500 mm の場合 |
検出距離 | 0 ~ 900 mm | 0 ~ 1000 mm |
接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1、4 ピン |
ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
検出面材質 | PMMA | PMMA |
電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
ブランド | Global | - |