画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BOH003K BOH DI-M03-001-02-S49F 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する マイクロモート - 光センサーヘッド シリーズ M03 寸法 Ø 3 x 8 mm インタフェース センサアンプ用 動作原理 光電センサ用センサヘッド 光学機能原理 光センサ、エネルギーベース 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類