Micromote - 光センサーヘッド用アンプ
デジタルディスプレイ
スイッチ状態 - LED 黄
時間機能 オン/ オフ
遅延時間
ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot
比較リスト
まもなく販売終了
|
推奨される後継者製品
|
|
BAE00R3BAE SA-OH-036-PP-S75G51,200 JPY |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G47,590 JPY |
|
シリーズ | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
寸法 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 2x PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) IO-Link 1.1 |
ディスプレイ |
LED 緑:電源電圧 デジタルディスプレイ スイッチ状態 - LED 黄 |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 出力 1 有効 - LED 黄 出力 2 有効- LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
設定オプション |
ライトオン / ダークオン 時間機能 オン/ オフ 遅延時間 ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト カウンターモード 遅延時間 ダイナミックモード 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) IO-Link ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ SIO モード/ IO-Link モード ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 ティーチング 静的/動的/手動 ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック 同期 ON/ OFF 感度(スイッチングポイント) OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン ヒステリシス |
操作ボタン | Slide switch 4 positions or 3 positions |
I/O-Link 経由パラメータ設定 キー |
接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
ハウジング材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |