ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

円筒型磁気センサ

寸法
Ø 12 x 50 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
真鍮
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 12 x 50 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
真鍮
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
10000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?