画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BML0392 BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する アブソリュート式磁気エンコーダシステム 寸法 14 x 13 x 40 mm 接続 コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、12 ピン、0.3 m、PUR ハウジング材質 アルミニウム インタフェース SSI;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 測定範囲 64 mm 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類