画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BSP00H2 BSP B020-DV004-A06A1A-S4 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する アナログ圧力センサー 測定範囲 0 ~ 20 bar 精度 ±0.5 % FSO BFSL 許容圧力 50 bar 破壊圧力 70 bar 電源電圧 Ub 8 ~ 32 VDC 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類