画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIS002E BIS C-150-32/A 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する LF データキャリア(タグ)(70/455 kHz) 製品グループ LF(70/455 kHz) 寸法 40 x 22 x 80 mm アンテナタイプ ロッド ユーザーメモリタイプ EEPROM ユーザーメモリ、書込み可能 8192 Byte 詳細を表示 お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。 システムの設定 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類