ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

BIS00NW

BIS M-143-02/A-M8

HF データキャリア(タグ)(13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 22 x 21 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
8 Byte
ユーザーメモリタイプ
FRAM
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 22 x 21 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
8 Byte
ユーザーメモリタイプ
FRAM
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
ユーザーメモリ、書込み可能
2000 Byte
保管温度
-25...95 °C
周囲温度範囲
-25...70 °C
ハウジング材質
スチール, RFIDタグ:PA 12-GF30, コーティング処理
保護等級
IP68
IPx9K
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?