画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIS00WM BIS M-371-000-A01 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する HF リード/ライトヘッドとアンテナ(13.56 kHz) 製品グループ HF(13.56 MHz) 寸法 113.4 x 42.4 x 118 mm 設置・取付け メタルフリー(フリーゾーン) アンテナタイプ 円形 サポートされるデータキャリアタイプ DIN ISO 14443DIN ISO 15693 詳細を表示 お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。 システムの設定 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類