画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する キャンセル BLG000Y BLG 4A-060-19X-030-O01-SX 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 基本的な手の保護 パフォーマンスレベル e 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1) 4 SIL(IEC 61508) 3 SIL CL(EN 62061) 3 最長反応時間 14 ms 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類