画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC0C1F BCC 0000-0000-00-000-PW3534-10X 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する バルクケーブル ケーブル PUR 溶接スパーク耐性 オレンジ, 100 m, ドラッグチェーンに適合 導体数 5 導体断面積 0.34 mm² ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -40...80 °C ケーブル周囲温度範囲、可動配線 -25...80 °C 詳細を表示 プロダクトデザイン 100.00 m, PUR 500.00 m, PUR 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類