画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC02M8 BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 片端コネクタケーブル 接続 M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 ケーブル PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 導体数 3 導体断面積 0.34 mm² ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -50...90 °C 詳細を表示 プロダクトデザイン 1.50 m, PUR, M8x1, ソケット 2.00 m, PUR, M8x1, ソケット 3.00 m, PUR, M8x1, ソケット 5.00 m, PUR, M8x1, ソケット 7.50 m, PUR, M8x1, ソケット 10.00 m, PUR, M8x1, ソケット 15.00 m, PUR, M8x1, ソケット 20.00 m, PUR, M8x1, ソケット 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類