画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC0FM3 BCC W313-W313-30-300-TW0334-020 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 両端コネクタケーブル 接続 1 M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 接続 2 M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 ケーブル FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m 導体数 3 ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -100...200 °C 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類