画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC0FLW BCC W323-W413-3E-300-TW0334-003 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 両端コネクタケーブル 接続 1 M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 接続 2 M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 ケーブル FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m 導体数 3 ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -100...200 °C 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類