画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BPI00EJ BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-050 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 分配機 デバイス接続部 8x M8×1-ソケット, 4-ピン 電源電圧表示灯 LED 緑 スイッチング機能表示灯 LED 黄(16×) 信号タイプ PNP ケーブル PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 詳細を表示 プロダクトデザイン 3.00 m, PUR 5.00 m, PUR 10.00 m, PUR 15.00 m, PUR 25.00 m, PUR 30.00 m, PUR 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類