画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIP001M BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 誘導型位置センサー 寸法 30 x 18 x 40.5 mm 構造 直方体 接続 コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR ケーブル、シールド あり ハウジング材質 PA 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類