ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
キャンセル

BAM034A

BAM MC-XA-049-D30,0-5

近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ

使用
超音波センサ BUS 用
Ø30 mm のセンサ用
材質
ステンレス(1.4404)
シリコン SI 70/101
寸法
Ø 50 x 40 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-20...80 °C
製品について質問はありますか?

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
超音波センサ BUS 用
Ø30 mm のセンサ用
材質
ステンレス(1.4404)
シリコン SI 70/101
寸法
Ø 50 x 40 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-20...80 °C
承認/ 適合
EHEDG
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?