LF ハンドヘルド(125 kHz)
LF(125 kHz)

で提供しています。:
0 バージョン
Balluff の LF ハンドヘルドは、BIS L タグのモバイル式読取り/書込みに最適です。これは、手動での品質検査やメンテナンス作業中の記録に使用されます。
Balluff のハンドヘルドは、WLAN、Bluetooth またはケーブル接続された USB 接続を介したデータ伝送に使用されます。モジュール式なので 1D または 2D バーコードリーダーを拡張でき、照明条件が悪い場合や厳しい環境下でも絶対的な精度と信頼性を発揮します。
特長
- オペレーティングシステム Windows CE® V6.0
- 選定したデータキャリア(タグ)に応じて各種のアンテナバージョンをご用意
- アンテナバージョンに応じた検出範囲
- 充電器およびタッチペンが納入範囲に含まれる
- 基本機器は高性能 Zebra Workabout Pro 4 モバイルコンピュータ
- Balluff ソフトウェアをプリインストール(SDK - ソフトウェア開発キット)
- 大型カラーディスプレイ付きタッチスクリーン
- アクセサリ(オプション):人間工学に基づいた作業のためのドッキングステーションおよびガングリップ
- ご要望に応じて、カスタマイズされたソフトウェア
0 結果
注文コード | 価格 | 周囲温度 | 保護クラス IEC 60529 | 機能原理 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。