給水の監視
各洗浄エリアでは、洗浄水が必要です。Balluffの熱式流量センサで継続的な給水の測定と監視が可能になります。流量は一列に並んだLEDまたはディスプレイによって確認できます。これにより、漏れやポンプの故障を非常に早い段階で検知でき、突発的なシステムダウンを防ぎます。このような用途で、流量センサはプロセスの信頼性の向上に貢献します。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
各洗浄エリアでは、洗浄水が必要です。Balluffの熱式流量センサで継続的な給水の測定と監視が可能になります。流量は一列に並んだLEDまたはディスプレイによって確認できます。これにより、漏れやポンプの故障を非常に早い段階で検知でき、突発的なシステムダウンを防ぎます。このような用途で、流量センサはプロセスの信頼性の向上に貢献します。