塗装プロセスの開始
塗装作業にロボットは欠かせません。高速で作業を行うため、効率化が見込めるからです。Balluff の光電距離センサは車体との距離を測ることでロボットへ闘争作業開始の合図を送ります。広い範囲を測定できるため、距離に関する心配は無用です。また、非接触の計測のため摩耗劣化がなく、高い保護等級を備えているため、厳しい環境にも適しています。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
塗装作業にロボットは欠かせません。高速で作業を行うため、効率化が見込めるからです。Balluff の光電距離センサは車体との距離を測ることでロボットへ闘争作業開始の合図を送ります。広い範囲を測定できるため、距離に関する心配は無用です。また、非接触の計測のため摩耗劣化がなく、高い保護等級を備えているため、厳しい環境にも適しています。