標準型ビジョンセンサ BVS E
比較リスト
まもなく販売終了
|
推奨される後継者製品
|
|
BVS0003BVS OI-3-001-E234,450 JPY |
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000240,110 JPY |
|
ビジョンセンサタイプ | CMOS イメージセンサ、モノクロ | CMOS 1/3" monochrome global shutter |
---|---|---|
解像度 | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) | 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル) |
フレームレート | 3 ~ 15 Hz | - |
検出距離 | 50~1000 mm | 50...600 mm |
視野 | 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
焦点距離 | 8.0 mm | 9.6 mm |
照明タイプ | LED 赤色光 | - |
ハウジング材質 |
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み ABS |
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み |
寸法 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
スイッチング出力 | 3x PNP 常時開(NO) | 差動モード NV;差動モード Overall result;差動モード external illumination Configurable by software |
インタフェース | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
接続 1 | M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
接続 2 | M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 8-ピン, X-コーディング済 |
電源電圧 Ub | 22 ~ 26 VDC | 18 ~ 30 VDC |
周囲温度範囲 | -10...55 °C | 0...55 °C |
承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
保護等級 | IP54 | IP67 |