ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

BVS0006

BVS OI-3-004-E

標準型ビジョンセンサ BVS E

ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
フレームレート
3 ~ 15 Hz
検出距離
50~1000 mm
視野
16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm
推奨代替品
BVS000N 高機能型ビジョンセンサ BVS E BVS OI-3-054-E
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
フレームレート
3 ~ 15 Hz
検出距離
50~1000 mm
視野
16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm
焦点距離
12.0 mm
照明タイプ
LED 赤色光
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
ABS
寸法
51.5 x 70 x 40 mm
スイッチング出力
3x NPN 常時開(NO)
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
接続 1
M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済
電源電圧 Ub
22 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?