連続的なロール搬送に最適な傾斜センサ
円滑なロールプレス工程行うためには、フィルムは常に正確な長さで切断されなければなりません。それには、フィルムを常に最適なテンションであるよう、制御する必要があります。Balluff の傾斜センサを用いれば、ダンサーアームの角度を直接測定することで、テンションを連続的にコントロールすることができます。このセンサは取付けが簡単で、近接センサと比較してはるかに高い精度を備えています。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
円滑なロールプレス工程行うためには、フィルムは常に正確な長さで切断されなければなりません。それには、フィルムを常に最適なテンションであるよう、制御する必要があります。Balluff の傾斜センサを用いれば、ダンサーアームの角度を直接測定することで、テンションを連続的にコントロールすることができます。このセンサは取付けが簡単で、近接センサと比較してはるかに高い精度を備えています。