バッテリーセル製造:製造開始段階から品質管理
不良のバッテリーセルがたった 1 つあるだけで、バッテリーパック全体の性能に悪影響が出てしまいます。後の工程で品質検査を行えば、それだけ多くの不良品が出る可能性があります。そのため、バッテリー製造の全工程を通じて品質のチェックを行う必要があります。よって、バッテリー製造のオートメーション化は極めて重要な品質管理の対策となり、各工程において品質を継続的かつ効率的に監視することができます。
Balluff の高品質なセンサ/識別システム/ネットワークソリューションは、質の高いバッテリーの製造をサポートします。例えば Balluff のフォーク形光電センサは、ロールプレス工程で電極フィルムのエッジ制御に必要な測定を行うことができます。またコントラストセンサは、フィルムロールがいつ空になるかを適時に知らせます。Balluff の光電距離センサはフィルムのロール径の監視に使用され、Balluff のカメラシステムは幅、輪郭、位置を比較・点検・監視します。このようにしてプロセス中の障害を早期に検出して回避することができます。