バッテリーの組立て:全ての工程でトレーサビリティと柔軟性を実現
バッテリーの組立て工程では、すべての工程と供給源に関するデータの完璧なトレーサビリティが不可欠です。このことにより、すべてのコンポーネントに対する工程のチェックと品質保証を行うことできます。Balluff は、これらの要求に対応する多彩な RFID システムを提供しています。
バッテリーセルのサイズ変更、バッテリーパックへの様々な接続方法と異なる取付けなど、バッテリー技術は常に進化しています。そのため、生産設備はこの継続的な進化に迅速かつ柔軟に対応することが求められます。Balluff は柔軟なソリューションによって、この要求をサポートします。例えば、インダクティブカプラは非接触の電力とデータ伝送が可能です。これにより、分離するユニットは機械的なコネクタ端子が不要になるため、素早く分離でき、配線の手間を軽減します。つまり、バッテリー製造のオートメーション化により、新しい要求を極めて短い時間で対応し、プロセスに柔軟性を持たせることができます。
また、不規則性を早期に検知し、危険な作動状態を回避するには、例えば Balluff の LED 積層信号灯形 SmartLight が最適なソリューションです。また Balluff SmartCamera はバッテリーセル上のコードを確実に読み取ります。