正確で確実な位置決め
Balluffの磁歪式リニアスケールでタイヤ成形機内のスライダの正確な位置決めが可能となります。そのコンパクトな筐体により、狭小スペースであっても簡単に測定システムを統合することができます。このリニアスケールは非接触のため摩耗による劣化はありません。つまり、耐用年数が長くなるためダウンタイムを削減できます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
Balluffの磁歪式リニアスケールでタイヤ成形機内のスライダの正確な位置決めが可能となります。そのコンパクトな筐体により、狭小スペースであっても簡単に測定システムを統合することができます。このリニアスケールは非接触のため摩耗による劣化はありません。つまり、耐用年数が長くなるためダウンタイムを削減できます。