加熱工程:高い品質の維持
グリーンタイヤを加硫するため、加硫機に搬送されます。そこで最終的な形状とパターンが付けられます。その際、2.2 MPaの圧力や165 ~ 200 ℃ の温度に達することは極めて一般的なことです。Balluff の堅牢で高精度な位置測定システムを用いれば、このような条件下でも高品質なタイヤの製造が可能です。さらに、マニュアルのバーコードリーダや自動化されたRFIDシステムを活用すれば、生産工程全体にわたって確実な識別と追跡が行えます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
グリーンタイヤを加硫するため、加硫機に搬送されます。そこで最終的な形状とパターンが付けられます。その際、2.2 MPaの圧力や165 ~ 200 ℃ の温度に達することは極めて一般的なことです。Balluff の堅牢で高精度な位置測定システムを用いれば、このような条件下でも高品質なタイヤの製造が可能です。さらに、マニュアルのバーコードリーダや自動化されたRFIDシステムを活用すれば、生産工程全体にわたって確実な識別と追跡が行えます。