リベット接合の品質検査
リベット接合は、溶接接合と違い、熱負荷の生じない確実な接合方法として、広く認知されています。リベット接合の品質を高い水準で維持するためには、ポンチとダイスの品質を定期的に検査する必要があります。Balluffのビジョンセンサはポンチやダイスの品質不良を講じることができます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
リベット接合は、溶接接合と違い、熱負荷の生じない確実な接合方法として、広く認知されています。リベット接合の品質を高い水準で維持するためには、ポンチとダイスの品質を定期的に検査する必要があります。Balluffのビジョンセンサはポンチやダイスの品質不良を講じることができます。