新しい接合技術:常に高いレベルの品質を維持する接合プロセス
車体の軽量化を進めるために、接合技術は革新を起こすキーテクノロジーとなっています。従来の鉄の他、アルミや超硬張力鋼、繊維複合材などの軽合金の採用が増えています。多様な材質を互いに確実に接合するため、新しい接合技術が用いられます。
リベット接合やクリンチング接合、ボルト止め、接着など様々な接合技術があります。特に接着は他の接合技術に置き換わる技術として採用が増えています。今日の自動車には、15 ~ 18kgの接着剤が使用されています。フロントウィンドやリアウィンドウを接着剤で固定することは、もはや珍しくありません。しかし、このプロセスを担うには、絶対的な安全性のリスクを負わなければなりません。そのため、接着技術には高度な正確性が求められます。例えば、使用する接着剤を間違えると、重大な欠陥を引き起こし、リコールの原因となる場合もあります。