プロセス媒体の充填レベルの検知
クーラントとグリスは工作機械にとって、最も重要なプロセス媒体です。これらは、常に十分な量を確保しておかなければなりません。静電容量センサ BCS は、これらの媒体の監視に最適なレベルセンサです。このセンサは、樹脂やガラス製の壁面越しによる非接触、またはアダプタを介しての直接接触で、媒体の満タンや補充を的確に知らせます。さらに、最大10 mm 厚の壁面であれば、各種の付着物、気泡、湿度の影響を補正します。これにより、冷クーラントとグリスの充填レベルを確実に監視することができます。