確実なプロセスの監視
圧縮空気やクーラント、グリス、油圧オイルなど、プロセス媒体の監視は、機械加工の製品品質に重要な影響を及ぼします。Balluff の圧力センサが、この要求へ確実に対応することで、ワーク表面品質を一定に高く保たれます。この圧力センサはディスプレイ部とコネクタ部がそれぞれ回転するため、柔軟に取り付けと、楽な操作が実現されます。堅牢なステンレスハウジングにより、プロセス測定に最適な場所への設置が可能です。IO-Link 対応のタイプは、測定値をそのままコントローラに伝送できるため、微調整が可能となります。