組立て:品質とトレーサビリティの確保
エンジンは、組立て工程で多くの部品を組み上げて完成されます。エンジンは 一つ一つの手順に沿って完成に近づけられ、最終段階で、非常に高い品質基準に基づいた検査が行われます。部品は、1 つの組立てラインを経由して、様々なバリエーションのエンジンとなります。近い将来、内燃エンジン搭載モデルとEVモデルが、頻繁に 1 つのラインで生産されることが予想されるため、この組立てラインはより複雑なものとなるでしょう。そのため、従業員は全体像を常に把握しておかねばなりません。ここで問われるのは、トレーサビリティと品質管理です。その達成のため、広範囲に及ぶ Balluff の専門的な経験と知識をお役立てください。Balluff の RFID システムを利用することにより、様々な製造手順に関する豊富な情報を、素早く確実に収集することができます。Balluff のマシンビジョンは工程の中にあるエンジンの品質管理の自動化に貢献し、SmartLight は状態を柔軟に表示します。