製造プロセスと品質データの自動ドキュメント化
組立て工程におけるすべての作業プロセスを完全かつ確実に記録するには、BalluffのRFIDシステムを導入するのがベストです。RFIDタグをエンジンブロックに直接ネジ留めし、組立てプロセスの全行程を実行します。個々のステーションを通過する際、関連するすべての製品データや作業プロセスがアンテナを介して読み出され、更新されます。すべての情報はリアルタイムでドキュメント化され、常にプロセスの透明性が確保されます。読取りと書込みは自動で行われるので、マニュアルによる入力作業とそれに伴うヒューマンエラーがなくなります。Balluff の高速 RFIDシステムは最大で ISO 15693 規格の 8 倍の速さを誇り、非常に大容量のデータでも最短時間で処理することが可能です。これにより、サイクルタイムを短縮でき、生産速度も高めることができます。